Controlador servo de alta velocidad PACMotion, 12 A, 120/240 V

Controlador compacto y potente diseñado para servomotores sincronizados con control avanzado de par de torsión, velocidad y posición con bucle cerrado

especificaciones

ReferenciaIC830DP01206-NBEC
Controla potencia de salida continua4 000 vatios
Voltaje de alimentación nominal120/240 V
Lógica de control, voltaje de suministro24 V
Corriente de salida nominal (valor RMS +/-3%)12:00 AM
Corriente de salida pico (+/-3%)30 A
Tiempo máximo5 s
Máximo ancho de banda de bucle de corriente2 a 3 kHz
Máxima velocidad de ancho de banda del bucle0 a 800 Hz
Máxima posición de ancho de banda del bucle1 a 250 Hz
Tasa de actualización1,5 MHz
Peso (ancho estándar)2 kg
Peso (ancho extendido)2,2 kg
Altura, sin conectores196 mm
Altura, con conector225 mm
Ancho estándar, frontal / posterior72 / 78.4 mm
Ancho extendido, frontal / posterior91 / 96 mm
Profundidad, sin conectores187 mm
Profundidad, con conectores< 215 mm