Controlador servo de alta velocidad PACMotion, 12 A, 240/480 V

Controlador compacto y potente diseñado para servomotores sincronizados con control avanzado de par de torsión, velocidad y posición con bucle cerrado

especificaciones

ReferenciaIC830DP01207-NBEC
Controla potencia de salida continua8 000 vatios
Voltaje de alimentación nominal240/480 V
Lógica de control, voltaje de suministro24 V
Corriente de salida nominal (valor RMS +/-3%)12:00 AM
Corriente de salida pico (+/-3%)30 A
Tiempo máximo5 s
Máximo ancho de banda de bucle de corriente2 a 3 kHz
Máxima velocidad de ancho de banda del bucle0 a 600 Hz
Máxima posición de ancho de banda del bucle1 a 250 Hz
Tasa de actualización1,5 MHz
Peso (ancho estándar)2,7 kg
Peso (ancho extendido)2,9 kg
Altura, sin conectores306 mm
Altura, con conector340 mm
Ancho estándar, frontal / posterior99 / 105 mm
Ancho extendido, frontal / posterior99 / 105 mm
Profundidad, sin conectores228 mm
Profundidad, con conectores< 265 mm