Servomotor de alta velocidad PACMotionde alta velocidad, Hiperface DSL, con freno

Número de pieza:

Emerson-IC830M21C-CS92GF00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de servomotores incluyendo robots industriales, máquinas herramientas, maquinaria textil/de embalaje y aplicaciones similares de control de movimiento dinámico

especificaciones

ReferenciaIC830M21C-CS92GF00
Par de torsión continuo (Nm)0,48
Par de torsión nominal (Nm)0,39
Par de torsión pico (Nm)1,47
Ancho de brida (mm)58
Longitud total (sin frenos)95,4
Tipo de bridaMontaje estándar alterno C
Dispositivo de retroalimentaciónHiperface DSL
FrenoFreno de retención de 24 V
ConexionesConector único
EjeEspecial