Add images and videos to help customers visualize the product.
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M21C-CS9NCA00 |
| Par de torsión continuo (Nm) | 0,48 |
| Par de torsión nominal (Nm) | 0,39 |
| Par de torsión pico (Nm) | 1,47 |
| Ancho de brida (mm) | 58 |
| Longitud total (sin freno) | 95,4 |
| Tipo de brida | Montaje estándar alterno C |
| Dispositivo de retroalimentación | Retroalimentación inteligente |
| Freno | Ninguna |
| Conexiones | Un solo conector |
| Eje | Especial |