Servomotor de alta velocidad PACMotion, BiSS

Número de pieza:

Emerson-IC830M21C-CSBNAB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado, y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M21C-CSBNAB00
Par de torsión continuo (Nm)0,48
Par de torsión nominal (Nm)0,39
Par de torsión pico (Nm)1,47
Ancho de brida (mm)58
Longitud total (sin freno)95,4
Tipo de bridaMontaje estándar alterno C
Dispositivo de retroalimentaciónBiSS
FrenoNinguna
ConexionesConector dua
EjeEspecial