Servomotor de alta velocidad PACMotion, retroalimentación inteligente

Número de pieza:

Emerson-IC830M22E-CS9NCA00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado, y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M22E-CS9NCA00
Par de torsión continuo (Nm)0,87
Par de torsión nominal (Nm)0,7
Par de torsión pico (Nm)2,76
Ancho de brida (mm)58
Longitud total (sin freno)114,4
Tipo de bridaMontaje estándar alterno C
Dispositivo de retroalimentaciónRetroalimentación inteligente
FrenoNinguna
ConexionesUn solo conector
EjeEspecial