Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion, con freno
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M22E-CSB2DB00 |
| Par de torsión continuo (Nm) | 0,87 |
| Par de torsión nominal (Nm) | 0,7 |
| Par de torsión pico (Nm) | 2,76 |
| Ancho de brida (mm) | 58 |
| Longitud total (sin freno) | 114,4 |
| Tipo de brida | Montaje estándar alterno C |
| Dispositivo de retroalimentación | |
| Freno | Freno de retención de 24 V |
| Conexiones | Conector dua |
| Eje | Especial |