Servomotor de alta velocidad PACMotion, retroalimentación inteligente, con freno

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado, y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M23E-CK92CA00
Par de torsión continuo (Nm)1,16
Par de torsión nominal (Nm)0,98
Par de torsión pico (Nm)3,86