Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M23E-CKBNDB00 |
| Par de torsión continuo (Nm) | 1,16 |
| Par de torsión nominal (Nm) | 0,98 |
| Par de torsión pico (Nm) | 3,86 |
| Ancho de brida (mm) | 58 |
| Longitud total (sin freno) | 133,4 |
| Tipo de brida | Montaje estándar alterno C |
| Dispositivo de retroalimentación | |
| Freno | Ninguna |
| Conexiones | Conector dua |
| Eje | Ranura abierta |