Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotionde alta velocidad, Hiperface DSL, con freno
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M41E-GS92GF00 |
| Par de torsión continuo (Nm) | 2,02 |
| Par de torsión nominal (Nm) | 1,58 |
| Par de torsión pico (Nm) | 6,28 |
| Ancho de brida (mm) | 84 |
| Longitud total (sin frenos) | 118,8 |
| Tipo de brida | Montaje estándar alterno G |
| Dispositivo de retroalimentación | Hiperface DSL |
| Freno | Freno de retención de 24 V |
| Conexiones | Conector único |
| Eje | Especial |