Servomotor de alta velocidad PACMotion, Hiperface DSL

Número de pieza:

Emerson-IC830M41H-GS9NGF00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado, y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M41H-GS9NGF00
Par de torsión continuo (Nm)2,06
Par de torsión nominal (Nm)1,62
Par de torsión pico (Nm)6,36
Ancho de brida (mm)84
Longitud total (sin freno)118,8
Tipo de bridaMontaje estándar alterno G
Dispositivo de retroalimentaciónHiperface DSL
FrenoNinguna
ConexionesUn solo conector
EjeEspecial