Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion, BiSS, con freno
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M41H-GSC2 AB00 |
| Par de torsión continuo (Nm) | 2,06 |
| Par de torsión nominal (Nm) | 1,62 |
| Par de torsión pico (Nm) | 6,36 |
| Ancho de brida (mm) | 84 |
| Longitud total (sin freno) | 118,8 |
| Tipo de brida | Montaje estándar alterno G |
| Dispositivo de retroalimentación | BiSS |
| Freno | Freno de retención de 24 V |
| Conexiones | Conector dua |
| Eje | Especial |