Servomotor de alta velocidad PACMotionde alta velocidad, Hiperface DSL, con freno

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado, y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M42E-GC92GF00
Par de torsión continuo (Nm)3,42
Par de torsión nominal (Nm)2,72
Par de torsión pico (Nm)11,3