Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion, con freno
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M42E-GCC2DB00 |
| Par de torsión continuo (Nm) | 3,42 |
| Par de torsión nominal (Nm) | 2,72 |
| Par de torsión pico (Nm) | 11,3 |
| Ancho de brida (mm) | 84 |
| Longitud total (sin freno) | 147,8 |
| Tipo de brida | Montaje estándar alterno G |
| Dispositivo de retroalimentación | |
| Freno | Freno de retención de 24 V |
| Conexiones | Conector dua |
| Eje | Llave cerrada |