Servomotor de alta velocidad PACMotion, retroalimentación inteligente, con freno

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado, y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M42G-GC92CA00
Par de torsión continuo (Nm)3,53
Par de torsión nominal (Nm)2,35
Par de torsión pico (Nm)11,5