Servomotor de alta velocidad PACMotion, con freno

Número de pieza:

Emerson-IC830M42G-GCC2DB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado, y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M42G-GCC2DB00
Par de torsión continuo (Nm)3,53
Par de torsión nominal (Nm)2,35
Par de torsión pico (Nm)11,5
Ancho de brida (mm)84
Longitud total (sin freno)147,8
Tipo de bridaMontaje estándar alterno G
Dispositivo de retroalimentación
FrenoFreno de retención de 24 V
ConexionesConector dua
EjeLlave cerrada