Servomotor de alta velocidad PACMotion, retroalimentación inteligente, con freno

Número de pieza:

Emerson-IC830M42J-GC92CA00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado, y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M42J-GC92CA00
Par de torsión continuo (Nm)3,56
Par de torsión nominal (Nm)1,62
Par de torsión pico (Nm)11,6
Ancho de brida (mm)84
Longitud total (sin freno)147,8
Tipo de bridaMontaje estándar alterno G
Dispositivo de retroalimentaciónRetroalimentación inteligente
FrenoFreno de retención de 24 V
ConexionesUn solo conector
EjeLlave cerrada