Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotionde alta velocidad, Hiperface DSL, con freno
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M42J-GC92GF00 |
| Par de torsión continuo (Nm) | 3,56 |
| Par de torsión nominal (Nm) | 1,62 |
| Par de torsión pico (Nm) | 11,6 |
| Ancho de brida (mm) | 84 |
| Longitud total (sin freno) | 147,8 |
| Tipo de brida | Montaje estándar alterno G |
| Dispositivo de retroalimentación | Hiperface DSL |
| Freno | Freno de retención de 24 V |
| Conexiones | Un solo conector |
| Eje | Llave cerrada |