Servomotor de alta velocidad PACMotion, Hiperface DSL

Número de pieza:

Emerson-IC830M42J-GC9NGF00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M42J-GC9NGF00
Torque continuo (Nm)3,56
Torque nominal (Nm)1,62
Torque máximo (Nm)11,6
Ancho de brida (mm)84
Longitud total (sin freno)147,8
Tipo de bridaMontaje estándar alt. G
Dispositivo de retroalimentaciónHiperface DSL
FrenoNinguna
ConexionesUn solo conector
EjeLlave cerrada