Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M42J-GCCNDB00 |
| Torque continuo (Nm) | 3,56 |
| Torque nominal (Nm) | 1,62 |
| Torque máximo (Nm) | 11,6 |
| Ancho de brida (mm) | 84 |
| Longitud total (sin freno) | 147,8 |
| Tipo de brida | Montaje estándar alt. G |
| Dispositivo de retroalimentación | |
| Freno | Ninguna |
| Conexiones | Conector dual |
| Eje | Llave cerrada |