Servomotor de alta velocidad PACMotion, BiSS

Número de pieza:

Emerson-IC830M51L-CSCNAB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M51L-CSCNAB00
Torque continuo (Nm)4,89
Torque nominal (Nm)2
Torque máximo (Nm)12
Ancho de brida (mm)108
Longitud total (sin freno)127,5
Tipo de bridaMontaje estándar alt. C
Dispositivo de retroalimentaciónBiSS
FrenoNinguna
ConexionesConector dual
EjeEspecial