Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M51L-CSCNDB00 |
| Torque continuo (Nm) | 4,89 |
| Torque nominal (Nm) | 2 |
| Torque máximo (Nm) | 12 |
| Ancho de brida (mm) | 108 |
| Longitud total (sin freno) | 127,5 |
| Tipo de brida | Montaje estándar alt. C |
| Dispositivo de retroalimentación | |
| Freno | Ninguna |
| Conexiones | Conector dual |
| Eje | Especial |