Servomotor de alta velocidad PACMotion, retroalimentación inteligente, con freno

Número de pieza:

Emerson-IC830M62H-KS92CA00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M62H-KS92CA00
Torque continuo (Nm)11,9
Torque nominal (Nm)9,9
Torque máximo (Nm)29,6
Ancho de brida (mm)138
Longitud total (sin freno)153,7
Tipo de bridaMontaje NEMA Alt
Dispositivo de retroalimentaciónRetroalimentación inteligente
FrenoFreno de retención de 24 V
ConexionesUn solo conector
EjeEspecial