Servomotor de alta velocidad PACMotion

Número de pieza:

Emerson-IC830M62H-KSCNDB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M62H-KSCNDB00
Torque continuo (Nm)11,9
Torque nominal (Nm)9,9
Torque máximo (Nm)29,6
Ancho de brida (mm)138
Longitud total (sin freno)153,7
Tipo de bridaMontaje NEMA alt.
Dispositivo de retroalimentación
FrenoNinguna
ConexionesConector dual
EjeEspecial