Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion, retroalimentación inteligente
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M62L-KS9NCA00 |
| Torque continuo (Nm) | 12,2 |
| Torque nominal (Nm) | 5,74 |
| Par máximo (Nm) | 30,1 |
| Ancho de brida (mm) | 138 |
| Longitud total (sin freno) | 153,7 |
| Tipo de brida | Montaje NEMA alt. |
| Dispositivo de retroalimentación | Retroalimentación inteligente |
| Freno | Ninguna |
| Conexiones | Conector único |
| Eje | Especial |