Servomotor de alta velocidad PACMotion, BiSS

Número de pieza:

Emerson-IC830M62L-KSCNAB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M62L-KSCNAB00
Torque continuo (Nm)12,2
Torque nominal (Nm)5,74
Torque máximo (Nm)30,1
Ancho de brida (mm)138
Longitud total (sin freno)153,7
Tipo de bridaMontaje NEMA Alt
Dispositivo de retroalimentaciónBiSS
FrenoNinguna
ConexionesConector dual
EjeEspecial