Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion de alta velocidad, Hiperface DSL, con freno
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M62M-KS92GF00 |
| Torque continuo (Nm) | 12,2 |
| Torque nominal (Nm) | 9,5 |
| Torque máximo (Nm) | 30,2 |
| Ancho de brida (mm) | 138 |
| Longitud total (sin freno) | 153,7 |
| Tipo de brida | Montaje NEMA Alt |
| Dispositivo de retroalimentación | Hiperface DSL |
| Freno | Freno de retención de 24 V |
| Conexiones | Conector único |
| Eje | Especial |