Servomotor de alta velocidad PACMotion

Número de pieza:

Emerson-IC830M62M-KSCNDB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M62M-KSCNDB00
Torque continuo (Nm)12,2
Torque nominal (Nm)9,5
Torque máximo (Nm)30,2
Ancho de brida (mm)138
Longitud total (sin freno)153,7
Tipo de bridaMontaje NEMA alt.
Dispositivo de retroalimentación
FrenoNinguna
ConexionesConector dual
EjeEspecial