Servomotor de alta velocidad PACMotion de alta velocidad, Hiperface DSL, con freno

Número de pieza:

Emerson-IC830M63L-KC92GF00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M63L-KC92GF00
Torque continuo (Nm)16,8
Torque nominal (Nm)12
Torque máximo (Nm)42,6
Ancho de brida (mm)138
Longitud total (sin freno)178,7
Tipo de bridaMontaje NEMA Alt
Dispositivo de retroalimentaciónHiperface DSL
FrenoFreno de retención de 24 V
ConexionesConector único
EjeLlave cerrada