Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion, retroalimentación inteligente
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M63L-KC9NCA00 |
| Torque continuo (Nm) | 16,8 |
| Torque nominal (Nm) | 12 |
| Torque máximo (Nm) | 42,6 |
| Ancho de brida (mm) | 138 |
| Longitud total (sin freno) | 178,7 |
| Tipo de brida | Montaje NEMA alt. |
| Dispositivo de retroalimentación | Retroalimentación inteligente |
| Freno | Ninguna |
| Conexiones | Conector único |
| Eje | Llave cerrada |