Servomotor de alta velocidad PACMotion, Hiperface DSL

Número de pieza:

Emerson-IC830M63L-KC9NGF00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M63L-KC9NGF00
Torque continuo (Nm)16,8
Torque nominal (Nm)12
Torque máximo (Nm)42,6
Ancho de brida (mm)138
Longitud total (sin freno)178,7
Tipo de bridaMontaje NEMA alt.
Dispositivo de retroalimentaciónHiperface DSL
FrenoNinguna
ConexionesConector único
EjeLlave cerrada