Servomotor de alta velocidad PACMotion, BiSS

Número de pieza:

Emerson-IC830M63L-KCCNAB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M63L-KCCNAB00
Torque continuo (Nm)16,8
Torque nominal (Nm)12
Torque máximo (Nm)42,6
Ancho de brida (mm)138
Longitud total (sin freno)178,7
Tipo de bridaMontaje NEMA alt.
Dispositivo de retroalimentaciónBiSS
FrenoNinguna
ConexionesConector dual
EjeLlave cerrada