Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion, retroalimentación inteligente, con freno
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M63M-KC92CA00 |
| Torque continuo (Nm) | 17 |
| Torque nominal (Nm) | 10,5 |
| Torque máximo (Nm) | 43 |
| Ancho de brida (mm) | 138 |
| Longitud total (sin freno) | 178,7 |
| Tipo de brida | Montaje NEMA alt. |
| Dispositivo de retroalimentación | Retroalimentación inteligente |
| Freno | Freno de retención de 24 V |
| Conexiones | Conector único |
| Eje | Llave cerrada |