Servomotor de alta velocidad PACMotion, con freno

Número de pieza:

Emerson-IC830M63M-KCC2DB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M63M-KCC2DB00
Torque continuo (Nm)17
Torque nominal (Nm)10,5
Torque máximo (Nm)43
Ancho de brida (mm)138
Longitud total (sin freno)178,7
Tipo de bridaMontaje NEMA alt.
Dispositivo de retroalimentación
FrenoFreno de retención de 24 V
ConexionesConector dual
EjeLlave cerrada