Servomotor de alta velocidad PACMotion, retroalimentación inteligente, con freno

Número de pieza:

Emerson-IC830M72P-KKC2CA00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M72P-KKC2CA00
Torque continuo (Nm)41,6
Torque nominal (Nm)26,3
Torque máximo (Nm)78,5
Ancho de brida (mm)188
Longitud total (sin freno)192,5
Tipo de bridaMontaje NEMA Alt
Dispositivo de retroalimentaciónRetroalimentación inteligente
FrenoFreno de retención de 24 V
ConexionesConector dual
EjeRanura abierta