Servomotor de alta velocidad PACMotion

Número de pieza:

Emerson-IC830M72P-KKCNDB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M72P-KKCNDB00
Torque continuo (Nm)41,6
Torque nominal (Nm)26,3
Torque máximo (Nm)78,5
Ancho de brida (mm)188
Longitud total (sin freno)192,5
Tipo de bridaMontaje NEMA Alt
Dispositivo de retroalimentación
FrenoNinguna
ConexionesConector dual
EjeRanura abierta