Servomotor de alta velocidad PACMotion de alta velocidad, Hiperface DSL, con freno

Número de pieza:

Emerson-IC830M73P-KK92GF00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M73P-KK92GF00
Torque continuo (Nm)41,6
Torque nominal (Nm)26,3
Torque máximo (Nm)111
Ancho de brida (mm)188
Longitud total (sin freno)226,5
Tipo de bridaMontaje NEMA Alt
Dispositivo de retroalimentaciónHiperface DSL
FrenoFreno de retención de 24 V
ConexionesConector único
EjeRanura abierta