Servomotor de alta velocidad PACMotion, Hiperface DSL

Número de pieza:

Emerson-IC830M73P-KK9NGF00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M73P-KK9NGF00
Torque continuo (Nm)41,6
Torque nominal (Nm)26,3
Torque máximo (Nm)111
Ancho de brida (mm)188
Longitud total (sin freno)226,5
Tipo de bridaMontaje NEMA alt.
Dispositivo de retroalimentaciónHiperface DSL
FrenoNinguna
ConexionesConector único
EjeRanura abierta