Servomotor de alta velocidad PACMotion, con freno

Número de pieza:

Emerson-IC830M73P-KKC2DB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M73P-KKC2DB00
Torque continuo (Nm)41,6
Torque nominal (Nm)26,3
Torque máximo (Nm)111
Ancho de brida (mm)188
Longitud total (sin freno)226,5
Tipo de bridaMontaje NEMA Alt
Dispositivo de retroalimentación
FrenoFreno de retención de 24 V
ConexionesConector dual
EjeRanura abierta