Servomotor de alta velocidad PACMotion, retroalimentación inteligente

Número de pieza:

Emerson-IC830M74P-KK9NCA00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M74P-KK9NCA00
Torque continuo (Nm)41,6
Torque nominal (Nm)26,3
Torque máximo (Nm)142
Ancho de brida (mm)188
Longitud total (sin freno)260,5
Tipo de bridaMontaje NEMA Alt
Dispositivo de retroalimentaciónRetroalimentación inteligente
FrenoNinguna
ConexionesConector único
EjeRanura abierta