Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomotor de alta velocidad PACMotion, BiSS, con freno
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | IC830M74P-KKC2AB00 |
| Torque continuo (Nm) | 41,6 |
| Torque nominal (Nm) | 26,3 |
| Torque máximo (Nm) | 142 |
| Ancho de brida (mm) | 188 |
| Longitud total (sin freno) | 260,5 |
| Tipo de brida | Montaje NEMA Alt |
| Dispositivo de retroalimentación | BiSS |
| Freno | Freno de retención de 24 V |
| Conexiones | Conector dual |
| Eje | Ranura abierta |