Servomotor de alta velocidad PACMotion, BiSS

Número de pieza:

Emerson-IC830M74P-KKCNAB00

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

especificaciones

ReferenciaIC830M74P-KKCNAB00
Torque continuo (Nm)41,6
Torque nominal (Nm)26,3
Torque máximo (Nm)142
Ancho de brida (mm)188
Longitud total (sin freno)260,5
Tipo de bridaMontaje NEMA Alt
Dispositivo de retroalimentaciónBiSS
FrenoNinguna
ConexionesConector dual
EjeRanura abierta