Controlador de frecuencia variable - 4,3 A, 1 HP, 240 V, monofásico, IP66, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas / aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0008-2B1-60
Tipo de conexión240 VCA monofásico
Diseño de gabineteIP66
Potencia del motor1 HP (0,75 kW)
Supresión de interferencia en la entradaClase C1
Corriente4,3 A