Controlador de frecuencia variable - 4,3 A, 1 HP, 240 V, monofásico, IP66, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0008-2B1-6P |
| Tipo de conexión | 240 VCA monofásico |
| Diseño de gabinete | IP66 |
| Potencia del motor | 1 HP (0,75 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C1 |
| Tarjeta opcional | ProfiNet |
| Corriente | 4,3 A |