Controlador de frecuencia variable - 2,2 A, 1 HP, 480 V, trifásico, IP66, sin tarjeta
especificaciones
| Referencia | IC866-0008-4A3-60 |
| Tipo de conexión | 480 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP66 |
| Potencia del motor | 1 HP (0,75 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Corriente | 2,2 A |