Controlador de frecuencia variable - 2,1 A, 1 HP, 575 V, trifásico, IP66, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas/aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0008-603-60
Tipo de conexión575 VCA y trifásica
Diseño de gabineteIP66
Potencia del motor1 HP (0,75 kW)
Supresión de interferencia en la entradaNinguna
Corriente2,1 A