Controlador de frecuencia variable - 7 A, 2 HP, 240 V, 1 fases, IP20, PROFINET

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas/aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0015-2B1-2P
Tipo de conexión240 VCA y 1 fase
Diseño de gabineteIP20
Potencia del motor2 HP (1,5 kW)
Supresión de interferencia en la entradaClase C1
Tarjeta opcionalPROFINET
Corriente7 A