Controlador de frecuencia variable - 3,1 A, 2 HP, 575 V, trifásico, IP20, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas/aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0015-603-20
Tipo de conexión575 VCA y trifásica
Diseño de gabineteIP20
Potencia del motor2 HP (1,5 kW)
Supresión de interferencia en la entradaNinguna
Corriente3,1 A