Controlador de frecuencia variable - 10,5 A, 3 HP, 240 V, trifásico, IP20, sin tarjeta
especificaciones
| Referencia | IC866-0022-2 A3-20 |
| Tipo de conexión | 240 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP20 |
| Potencia del motor | 3 HP (2,2 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Corriente | 10,5 A |