Controlador de frecuencia variable - 5,8 A, 3 HP, 480 V, trifásico, IP66, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0022-4A3-6P |
| Tipo de conexión | 480 VCA y trifásico |
| Diseño de gabinete | IP66 |
| Potencia del motor | 3 HP (2,2 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 5,8 A |